- Ürünler
- IN5268
İndüktif sensör
IN5268
IN-3002-APKG/ 6m
İndüktif sensör
IN5268
IN-3002-APKG/ 6m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IN5145 Ürün karşılaştırması: IN5268 / IN5145 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (55 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1400 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5 |
---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,2; (parça ile pirinç iç kısım birleştiğinde) |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|