İndüktif sensör
IN5133
IN-3004-ANKG
İndüktif sensör
IN5133
IN-3004-ANKG
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1781 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 112,9 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5 |
---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,2; (parça ile pirinç iç kısım birleştiğinde) |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|