IO-Link özellikli indüktif sensörler
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
IO-Link özellikli indüktif sensörler
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
- IO-Link yoluyla mesafenin doğrusallaştırılmış süreç değeri olarak güvenilir iletimi
- Normalde kapalı / normalde açık ve IO-Link üzerinden ayarlanabilir PNP / NPN
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
IO-Link anahtarlama noktası [mm] | 3,9...19,6; (parametrelenebilir) |
---|---|
IO-Link ölçme aralığı [mm] | 2,1...21 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,8 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | ± 2 %; (ölçüm aralığının son değeri) |
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] | ± 1 %; (ölçüm aralığının son değeri) |
Sıcaklık katsayısı | ± 0,2 %/K; (ölçüm aralığının son değeri) |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 632 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 147 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Algılama yüzü | 5 pozisyon seçilebilir |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Malzemeler | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, beyaz bronz kaplamalı |
---|