You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IM5142

IO-Link özellikli indüktif analog sensör

IM5142

IMC4026A2PKG/IO/US

IO-Link özellikli indüktif analog sensör

IM5142

IMC4026A2PKG/IO/US

  • Temassız 26 mm'ye kadar uzaklık ölçümü
  • Hassas doğrusallaştırılmış gerilim çıkışı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Yüksek tekrarlanabilirlik
  • Çalışma aralığını ve işletimi kontrol etmek için LED gösterge
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü IO-Link
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 54
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 15...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 33
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 100
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10; (lineer; değişim: 0,4 V/mm; yumuşak demirden yapılmış hedef ve önden yaklaşım için: 90 x 90 x 1 mm)
Min. yük direnci [Ω] 2000
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] 1...26
IO-Link anahtarlama noktası [mm] 3,44...24,2
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Histerezis hakkında not
parametrelenebilir
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] ± 2; (ölçüm aralığının son değeri)
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] ± 2; (ölçüm aralığının son değeri)
Sıcaklık katsayısı [%/K vom MEW] ±0,15
Sıcaklık sapması ± 5 %; (ölçüm aralığının son değeri)
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] < 20
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 16
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) anahtarlama çevrimi sayacı; anahtarlama döngü sayıcı; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; uygulamaya özel etiket (tag)
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1206
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 231
Gömülü yazılım dahildir evet
UL onayı
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası A026
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 157
Gövde dikdörtgensel
Algılama yüzü 5 pozisyon seçilebilir
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 54
Malzemeler PA; Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Hedef ölçme aralığı içinde 1 x LED, sarı ışıklar
Hedef ölçme aralığının dışında 1 x LED, sarı flaş yapma
Çalışma LED, yeşil
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A