İndüktif sensör
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
İndüktif sensör
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
- Düzeltme faktörü 1: Tüm metallerde sabit algı menzili
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- Köşe LED'leri, takılı herhangi bir konumda net olarak görünür
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 40 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Uygulama
Sistem | Düzeltme katsayısı K=1; Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Maks. Manyetik alan şiddeti [mT] | 300 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 40 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...32,4 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1 / Alüminyum: 1 / Bakır: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Düzeltme katsayısı K=1 | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1161 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 132,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Algılama yüzü | 5 pozisyon seçilebilir |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Malzemeler | Gövde: PA; algılama yüzeyi: PA siyah; sonlandırma kapağı: PA; kelepçe: turuncu; vida: V2A paslanmaz çelik (1,4567 / 304Cu) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: kilitleme, döndürülebilir, paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|