İndüktif AS-Interface sensörü
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
İndüktif AS-Interface sensörü
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- AS arayüzü ağıyla
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
- Köşe LED'leri, takılı herhangi bir konumda net olarak görünür
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 958 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 71901 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 151,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Algılama yüzü | 5 pozisyon seçilebilir |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Malzemeler | PBT; PPE |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: kilitleme, döndürülebilir |
---|