İndüktif sensör
IM510A
IME4020BCPKG/3D
İndüktif sensör
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- Ek NA/NK çıkış işlevi
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 1326 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 244,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 105 |
Malzemeler | PC; PA; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 0,34...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5...9 mm |
---|