- Ürünler
- IM505A
İndüktif sensör
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
İndüktif sensör
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IM513A Ürün karşılaştırması: IM505A / IM513A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Algılama mesafesi [mm] | 30 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 10...36) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 30 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...24,3 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 5x; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 67) |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,17 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 54 |
Malzemeler | Gövde: PA; algılama yüzeyi: PA siyah; sonlandırma kapağı: PA; kelepçe: turuncu; vida: V2A paslanmaz çelik (1,4567 / 304Cu) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: kilitleme, döndürülebilir, paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|