- Ürünler
- IM5015
İndüktif sensör
IM5015
IME2015BFROG
İndüktif sensör
IM5015
IME2015BFROG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IM5037 Ürün karşılaştırması: IM5015 / IM5037 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 120 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,4 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 18 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 120 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm |
---|