İndüktif sensör
IL5020
ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT
İndüktif sensör
IL5020
ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT
- Özellikle kompakt dikdörtgen tasarım
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan bağlantı teknolojisi
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2,5 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 8 x 8 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (UL508 için sınırlı voltaj gereksinimleri: yalıtılmış elektriksel çalışma voltajı yüksek akımlı bir cihazla korunmalıdır.) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2,5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2,5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...2,02 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 3449 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 48,9 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 8 x 8 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; LCP |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1; (dalma derinliği: > 5 mm) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|