- Ürünler
- IIT222
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Tamamen metal gövde; Düzeltme katsayısı K=1 |
---|---|
Uygulama | Gıda ve içecek endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1 / Alüminyum: 1 / Bakır: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Düzeltme katsayısı K=1 | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|