İndüktif sensör
IIM211
IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH
İndüktif sensör
IIM211
IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu çevre koşullarının gereksinimleri için yüksek giriş koruma
- Otomotiv standartlarına göre yüksek EMC direnci
- Geniş işletim gerilimi aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 22 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...60 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 22 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 22 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...17,82 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,45 / Bakır: 0,35 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 369 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Dişli gövde: paslanmaz çelik; algılama yüzeyi: LCP doğal; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR; ECE R118 Rev.2'ye göre yanma davranışı; 3 x 0,5 mm² |
---|