İndüktif AS-Interface sensörü
IIC220
IIK2014BASI /M/US-104
İndüktif AS-Interface sensörü
IIC220
IIK2014BASI /M/US-104
- Takım tezgahları ve metal işlemede kullanım için
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- AS arayüzü ağıyla
- Açıkça görülebilen fonksiyon göstergesi ve anahtarlama durumu
- Daima okunabilir lazerle yazılmış tip etiketi
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 14 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 14 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...11,34 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,45 / Bakır: 0,35 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 68; ("Coolant") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1390 | ||||||||||
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 57401 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 121,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: LCP renksiz |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|