- Ürünler
- II5916
İndüktif analog sensör
II5916
IIK3010A1PKG/US
İndüktif analog sensör
II5916
IIK3010A1PKG/US
- Hassas doğrusallaştırılmış çıkış sinyali
- Çok yüksek tekrarlanabilirlik
- Temassız mesafe ölçümü için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: II5986 Ürün karşılaştırması: II5916 / II5986 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 15...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (lineer; değişim: 1,778 mA/mm; yumuşak demirden yapılmış hedef ve önden yaklaşım için: 30 x 30 x 1 mm) |
---|---|
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 1...10 |
---|
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | ± 3 %; (IA maks.'ın si) |
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] | ± 2 %; (IA maks.'ın si) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 218 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 134,66 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|