- Ürünler
- II5901
İndüktif sensör
II5901
IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS
İndüktif sensör
II5901
IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 12; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1,3 / Alüminyum: 1 / Bakır: 0,8 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|