İndüktif sensör
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
İndüktif sensör
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Makinelerde hassas konum tespiti için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 22 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 22 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 22 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...17,82 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1083 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | hayır | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 118 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|