- Ürünler
- II5432
İndüktif sensör
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
İndüktif sensör
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 7 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x Ø 28 mm; kodlama: A |
---|