- Ürünler
- II5402
İndüktif sensör
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
İndüktif sensör
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 5; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|