İndüktif sensör
II5321
IIE2015-FRKG
İndüktif sensör
II5321
IIE2015-FRKG
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- İki telli teknoloji
- 90° döndürülebilen terminal hücresi ile
- Geniş işletim gerilimi aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,6 |
Minimum yük akımı [mA] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
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
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1699 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 116 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PBT; sonlandırma kapağı: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|