İndüktif sensör
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
İndüktif sensör
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Geniş işletim gerilimi aralığı
- İki telli teknoloji
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Uygulama
Montaj | tehlikeli alanlarda yalnızca koruma kapağını takarak kullanın |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
---|---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 | |
Minimum yük akımı [mA] | 5 | |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 150 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | hayır | |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 607 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 489 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; Koruma kapağı: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen; Sigortanın yeri tehlikeli bölge dışında olmalıdır. |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,50 mm² |
---|