İndüktif sensör
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
İndüktif sensör
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Sık sıcaklık dalgalanmaları durumunda dahi sıcaklık şokuna dayanıklı
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | düzenli temizleme işlemi |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 600 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,48 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1727 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 270,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PEEK |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|