İndüktif sensör
IGC220
IGK3012-BPKG/US-104
İndüktif sensör
IGC220
IGK3012-BPKG/US-104
- Takım tezgahları ve metal işlemede kullanım için
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...9,72 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 68; ("Coolant") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1083 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | hayır | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|