İndüktif sensör
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
İndüktif sensör
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
- Hassas doğrusallaştırılmış çıkış sinyali
- Çok yüksek tekrarlanabilirlik
- Temassız mesafe ölçümü için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 15...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (lineer; değişim: 2,22 mA/mm; yumuşak demirden yapılmış hedef ve önden yaklaşım için: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 0,8...8 |
---|
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | ± 1 %; (IA maks.'ın si) |
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] | ± 1 %; (IA maks.'ın si) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 952 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,06 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; ECE R118 Rev.2'ye göre yanma davranışı; 3 x 0,50 mm² |
---|