- Ürünler
- IG6592
İndüktif sensör
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
İndüktif sensör
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,48 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 75 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|