- Ürünler
- IG5939
İndüktif AS-Interface sensörü
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
İndüktif AS-Interface sensörü
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IGC235 Ürün karşılaştırması: IG5939 / IGC235 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,48 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,72 / Alüminyum: 0,42 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 5 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | PBT; algılama yüzeyi: PPE; kelepçe: PPS |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|