- Ürünler
- IG5896
İndüktif sensör
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
İndüktif sensör
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IGT200 Ürün karşılaştırması: IG5896 / IGT200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
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
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|