- Ürünler
- IG5844
İndüktif sensör
IG5844
IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC
İndüktif sensör
IG5844
IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi; Optik ayar ışığı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 113,398 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç teflon kaplamalı; Uç kapağı: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optik ayar ışığı | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR; parlak; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |