İndüktif sensör
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
İndüktif sensör
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Oldukça esnek kabloyla
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,6 |
Minimum yük akımı [mA] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,8 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,05 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1835 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 319,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR / PVC; ileri derecede esnek; 2 x 0,5 mm² |
---|