- Ürünler
- IG509A
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IG509A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IG509A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IG510A Ürün karşılaştırması: IG509A / IG510A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Tamamen metal gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,05 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3G Ex nA II T6 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | |||||||||||
EMC |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,076 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; algılama yüzeyi: paslanmaz çelik; LED pencere: PEI |
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|