- Ürünler
- IG5027
İndüktif sensör
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
İndüktif sensör
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IG5578 Ürün karşılaştırması: IG5027 / IG5578 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 120 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x Ø 28 mm; kodlama: A |
---|