- Ürünler
- IG0319
İndüktif sensör
IG0319
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-100AK
İndüktif sensör
IG0319
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-100AK
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IG0334 Ürün karşılaştırması: IG0319 / IG0334 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...140 AC/DC |
Koruma sınıfı | I |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 5,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 300 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 420 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | Tetiklemeli (Kısa devre sonrasında engelleme kalkar) |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Pirinç; PES; teflon kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |