1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. IG0310

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

IG0310

İndüktif sensör

IGA2005-ABOA/SL/LS-300BL/RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

  • ccc
  • ce
  • cul

Karşıdan yükleme
Technische Details
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 5
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...250 AC/DC
Ters kutuplama koruması hayır
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 6
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] 6,5
Minimum yük akımı [mA] 5
Maks. kaçak akım [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Yük akımı (Anlık) [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 25
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 100
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 5
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...4,05
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 609
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PC
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — IG0310-00 — 06.03.2003 —