İndüktif sensör
IG0006
IG-2008-ABOA
İndüktif sensör
IG0006
IG-2008-ABOA
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Geniş işletim gerilimi aralığı
- İki telli teknoloji
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 604 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 68 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|