İndüktif sensör
IFW200
IFK3003BBPKG/K1/SC/US104
İndüktif sensör
IFW200
IFK3003BBPKG/K1/SC/US104
- Kaynak uygulamaları için elektromanyetik alana bağışıklı
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Düzeltme faktörü 1: Tüm metallerde sabit algı menzili
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 3 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Düzeltme katsayısı K=1; Elektromanyetik alan korumalı; yapışmaz kaplamalı |
---|---|
Uygulama | Kaynak uygulamalarında kullanım |
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Maks. Manyetik alan şiddeti [mT] | 300 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 3 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...2,4 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1 / Alüminyum: 1 / Bakır: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Düzeltme katsayısı K=1 | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 665 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 29,1 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç yapışmaz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP siyah; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç yapışmaz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|