- Ürünler
- IFT231
İndüktif sensör
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
İndüktif sensör
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Gıda ve içecek endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10; (sadece 3 telli çalıştırmada) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 2; (sadece 2 uçlu çalışmada) |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,6; (sadece 2 uçlu çalışmada) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,036 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PEEK |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |