İndüktif sensör
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
İndüktif sensör
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
- Taşınabilir makinelerde yüksek şok ve titreşim direnci
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
- Yüksek gürültü bağışıklığı
- Büyük çalışma sıcaklığı ve çalışma voltajı aralığı
- Zorlu çevre koşullarının gereksinimleri için yüksek giriş koruma
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...60 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimum yük akımı [mA] | 2 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5; (sadece 2 uçlu çalışmada) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 400 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,24 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 30,4 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; algılama yüzeyi: LCP doğal; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |