You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IFM212

İndüktif sensör

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

İndüktif sensör

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

  • Taşınabilir makinelerde yüksek şok ve titreşim direnci
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
  • Yüksek gürültü bağışıklığı
  • Büyük çalışma sıcaklığı ve çalışma voltajı aralığı
  • Zorlu çevre koşullarının gereksinimleri için yüksek giriş koruma
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • e1r
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 7
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 79
Uygulama
Sistem Arttırılmış algılama mesafesi
Uygulama Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...60 DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Minimum yük akımı [mA] 2
Maks. kaçak akım [mA] 0,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 300
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 7
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 7 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...5,67
Arttırılmış algılama mesafesi evet
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4
Histerezis [Sr nin % si] 1...20
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
Otomotiv alanında
Ses emisyonu ve ses girişimi: ECE R10 E1-tip onayı
DIN ISO 11452-2' ye uygun gürültü bağışıklığı 100 V/m
iletkenlik gürültüsü 24 V ağlardan ISO 7637-2' ye: 2004 (pals 1' den 4' e) ve ISO16750-2: 2012 (yük boşaltma)
pals 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
Şiddet seviyesi III III III III III III Test A
Hata kriteri C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ana hattan hatta
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe / -40...85 °C
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe / -20...50 °C
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 dk; t2 = < 10 s; 50 döngü
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Kb şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
MTTF [yıl] 695
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 349
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 79
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik; algılama yüzeyi: LCP doğal; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 4 x 90° LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 8 m, PUR; 2 x 0,5 mm²