- Ürünler
- IFC227
İndüktif sensör
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
İndüktif sensör
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 12 |
Uygulama
Uygulama | Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 2 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,4 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 68; ("Coolant") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 12 |
Malzemeler | algılama yüzeyi: LCP; Gövde: paslanmaz çelik; Montaj parçası: paslanmaz çelik; LED pencere: PEI |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|