- Ürünler
- IFC212
İndüktif sensör
IFC212
IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS
İndüktif sensör
IFC212
IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS
- Takım tezgahları ve metal işlemede kullanım için
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kısa gövde
- Daima okunabilir lazerle yazılmış tip etiketi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IFC204 Ürün karşılaştırması: IFC212 / IFC204 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 68; ("Coolant") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 26,6 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|