İndüktif sensör
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
İndüktif sensör
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- İki telli teknoloji
- Makinelerde hassas konum tespiti için
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,6 | |
Minimum yük akımı [mA] | 2 | |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,6 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1912 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; sonlandırma kapağı: PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|