- Ürünler
- IF7036
İndüktif sensör
IF7036
IF-04-N SS-L-L
İndüktif sensör
IF7036
IF-04-N SS-L-L
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Uygulama
Uygulama | Tehlikeli alanlarda kullanmak için değildir (ATEX onaylı değildir ! ). |
---|---|
Montaj | vanalar için; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | EN 60947-5-6' ya uygun olan anahtarlama amfikatörüne bağlantı |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...30 |
Akım tüketimi [mA] | sönümlenmemiş: > 2,1; sönümlenmiş: < 1 |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 30 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1500 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PBT; Hedef: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x A DIN tipi valf soketi (DIN EN 175301-803) |
---|