IO-Link özellikli indüktif analog sensör
IF6029
IFK4002A2PKG/IO/US
IO-Link özellikli indüktif analog sensör
IF6029
IFK4002A2PKG/IO/US
- Hassas doğrusallaştırılmış çıkış sinyali
- Çok yüksek tekrarlanabilirlik
- Temassız mesafe ölçümü için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 15...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (lineer; değişim: 5,556 V/mm; yumuşak demirden yapılmış hedef ve önden yaklaşım için: 12 x 12 x 1 mm) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 0,2...2 |
---|---|
IO-Link anahtarlama noktası [mm] | 0,38...1,87 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 | |
---|---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 | |
Histerezis hakkında not |
|
|
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | ± 1; (ölçüm aralığının son değeri) | |
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] | ± 1; (ölçüm aralığının son değeri) | |
Sıcaklık katsayısı [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Sıcaklık sapması | ± 5 %; (ölçüm aralığının son değeri) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 10 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | anahtarlama çevrimi sayacı; anahtarlama döngü sayıcı; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; uygulamaya özel etiket (tag) | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 221 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,4 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT turuncu; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|