- Ürünler
- IF5907
İndüktif sensör
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
İndüktif sensör
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi; Optik ayar ışığı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 110 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optik ayar ışığı | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |