İndüktif sensör
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
İndüktif sensör
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Makinelerde hassas konum tespiti için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1083 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 24,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); algılama yüzeyi: PBT renksiz |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|