- Ürünler
- IF5811
İndüktif sensör
IF5811
IFK3007-BPKG/US-104
İndüktif sensör
IF5811
IFK3007-BPKG/US-104
- Metal işleme için sağlam gövde
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 7 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 7 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 7 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...5,67 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 68; ("Coolant") |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1083 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | hayır | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27,1 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|