İndüktif sensör
IF5706
IFK3004-BPOG/4M
İndüktif sensör
IF5706
IFK3004-BPOG/4M
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Uzun PVC kablosu ile
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 4292 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 111 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|