You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IF5325

İndüktif sensör

IF5325

IF-3002-BNKG

İndüktif sensör

IF5325

IF-3002-BNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IF5620 Ürün karşılaştırması: IF5325 / IF5620 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 2
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC
Akım tüketimi [mA] 15; (24 V)
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 800
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 2
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...1,6
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 71
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²