- Ürünler
- IF5236
İndüktif sensör
IF5236
IFB3002-ANKG/MS/ 6m
İndüktif sensör
IF5236
IFB3002-ANKG/MS/ 6m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|