- Ürünler
- IF0304
İndüktif sensör
IF0304
IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K
İndüktif sensör
IF0304
IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IF0299 Ürün karşılaştırması: IF0304 / IF0299 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...140 AC |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 8,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 8 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|