- Ürünler
- IF0255
İndüktif sensör
IF0255
IFA2002-ABOW/PPU
İndüktif sensör
IF0255
IFA2002-ABOW/PPU
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 90...250 AC |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 8,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 8 |
Maks. kaçak akım [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|